金属フィルター クーリングユニット、クーラー内蔵型ドア/プロファイルドア、空冷式熱交換器およびチラー用。

品番: SK 3285860

特に、周囲の空気に粉じんや油分が含まれているところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。

品番:
SK 3285860
製品説明
特にダストや湿気の多いところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
材質
アルミニウム
適用品番
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
寸法:
幅: 229 mm
高さ: 168 mm
奥行: 8 mm
1パック
1 個
純質量
0.1 kg
総質量
0.12 kg
関税率番号
84219990
EAN
4028177965553
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK 金属フィルター、クーリングユニット 3178./3179.80x/3180.800、 3478./3479.80x/3480.800、幅x高さx奥行:229x168x8 mm
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル