- 品番:
- SK 3285930
- 製品説明
- 特にダストや湿気の多いところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
- 材質
- アルミニウム
- 適用品番
- 3319.100
- 3320.200
- 3334.300
- 3334.360
- 3334.440
- 3334.460
- 3334.470
- 3334.480
- 寸法:
- 幅: 295 mm
高さ: 599 mm
奥行: 15 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.99 kg
- 総質量
- 1.06 kg
- 関税率番号
- 73144900
- EAN
- 4028177923133
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
- SK metal filters, for Chiller SK 3320.200/3334.300, WHD: 295 x 599 x 15 mm
- 証明書
- EAC