金属フィルター クーリングユニット、クーラー内蔵型ドア/プロファイルドア、空冷式熱交換器およびチラー用。

品番: SK 3286550

特に、周囲の空気に粉じんや油分が含まれているところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。

品番:
SK 3286550
製品説明
特にダストや湿気の多いところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
材質
アルミニウム
適用品番
3335.790
3335.830
寸法:
幅: 595 mm
高さ: 780 mm
奥行: 20 mm
品番について
寸法が変わりました。したがって、トップサーム チラーの製造日に注意を払うことが重要です。この金属フィルターは、2019/05/22 までに製造されたチラーに使用できます。
1パック
1 個
純質量
2.04 kg
総質量
3.04 kg
関税率番号
84219990
EAN
4028177654013
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK metal filters, for Chiller , WHD: 595 x 780 x 20 mm
データシート
技術システムマニュアル