- 品番:
- SK 3286580
- 製品説明
- 特にダストや湿気の多いところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
- 材質
- アルミニウム
- 適用品番
- 3336.390
- 寸法:
- 幅: 605 mm
高さ: 800 mm
奥行: 20 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.5 kg
- 総質量
- 4.92 kg
- 関税率番号
- 73144900
- EAN
- 4028177976498
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
- SK 金属フィルター、チラー用、幅x高さx奥行:605x80x20 mm
- 資料
- Info sheet