- 品番:
- SK 3286640
- 製品説明
- 特にダストや湿気の多いところでクーリングユニットを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗剤で簡単に洗い流すことができます。
- 材質
- アルミニウム
- 適用品番
- 3335.860
- 3335.870
- 3335.890
- 寸法:
- 幅: 1,015 mm
高さ: 697 mm
奥行: 20 mm - 品番について
- 寸法が変わりました。したがって、トップサーム チラーの製造日に注意を払うことが重要です。この金属フィルターは、2019/05/23 以降に製造されたチラーに使用できます。
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.499 kg
- 総質量
- 3.8 kg
- 関税率番号
- 84219990
- EAN
- 4028177962941
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 資料
- Info sheet