プリーツフィルター フィルターファンユニットとルーフ型ファン、クーリングユニットとチラー用

品番: SK 3174120

高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。また、フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。

品番:
SK 3174120
仕様
ルーフ型ファン用
材質
プリーツフィルター:ポリエステル、メルトブローンポリカーボネートをベースにしています
注記:
機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
適用品番
3138.xxx
3139.xxx
3140.xxx
寸法:
幅: 265 mm
高さ: 100 mm
奥行: 18 mm
フィルター等級
DIN EN 779 に準拠: M5
DIN EN ISO 16890 に準拠: ISO ePM10 50 %
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54、フィルターファンユニット&ルーフ型ファン / フィルタールーバーに取り付けた場合
1パック
12 個
純質量
0.276 kg
総質量
0.4 kg
関税率番号
56039390
EAN
4028177969070
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK プリーツフィルター IP54、ルーフ型ファン 3138/3139/3140.xxx 用、幅x高さx奥行:265x100x18 mm
取得認証
UR + C-UR (recognized)
データシート
Data sheets