プリーツフィルター フィルターファンユニットとルーフ型ファン、クーリングユニットとチラー用

品番: SK 3285940

高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。また、フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。

品番:
SK 3285940
仕様
チラー用
材質
ポリエステル
注記:
機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
適用品番
3319.100 / 3419.100
3320.200 / 3420.200
3334.300 / 3434.300
3334.360 / 3434.360
3334.440 / 3434.440
3334.460 / 3434.460
3334.470 / 3434.470
3334.480 / 3434.480
3334.400 / 3434.400
3334.450 / 3434.450
寸法:
幅: 131 mm
高さ: 113 mm
奥行: 13 mm
フィルター等級
DIN EN 779 に準拠: G3
1パック
3 個
純質量
0.087 kg
総質量
0.097 kg
関税率番号
56039390
EAN
4028177924352
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK プリーツフィルター、Blue e+ チラー (インバーターハウジング) 3320.200/3334.300/3334.400 用、幅x高さx奥行:131x113x13 mm