- 品番:
- SK 3182135
- 仕様
- プリーツフィルター用
- 材質
- 吸収マット:100 % ポリエステル製
- 塗装色
- 白
- 注記:
- 機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
- 適用品番
- 3240.3xx
- 3240.7xx
- 3240.900
- 3241.7xx
- 3241.900
- 寸法 (吸収マット)
- 幅: 221 mm
高さ: 221 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP55 (プリーツフィルターとの併用で)
- 品番について
- EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.06 kg
- 総質量
- 0.062 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177042797
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
- SK 吸収マット IP55、フィルターファンユニット 3240.3/7/9xx/3241.7/9xx 用、幅x高さx奥行 221x221x2.9 mm