吸収マット プリーツフィルター用

品番: SK 3238035

Blue e+ フィルターファンユニット用プリーツフィルターとの併用で、保護等級 IP55 (3245.xxx を除く) を達成するために使用します。

品番:
SK 3238035
仕様
プリーツフィルター用
材質
吸収マット:100 % ポリエステル製
塗装色
注記:
機器類の出力データ、保護等級および取得認可は、リタールの純正フィルターマットを使用した場合にのみ保証されます。
適用品番
3238.3xx
3238.7xx
寸法 (吸収マット)
幅: 120 mm
高さ: 120 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP55 (プリーツフィルターとの併用で)
品番について
EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
1パック
5 個
純質量
0.015 kg
総質量
0.019 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177043046
ETIM 9
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK 吸収マット IP55、フィルターファンユニット 3238.7xx/3238.3xx 用、幅x高さx奥行 120x120x2.9 mm