温度管理用アクセサリー エアダクトシステム エンクロージャー内のどの領域においても使用できる、ターゲットを絞った送風や送風の方向を変えるためのシステムです。エアダクトシステムの使用で、エンクロージャー内の特定の領域に冷気を正確に送ることが可能になります。これにより、自己換気方式の実装機器による気流短絡が発生する危険性は実質的になくなります。 エアダクトシステム エアダクトシステム ルーフ型クーリングユニットおよびルーフ型水冷式熱交換器用 エアダクトシステムにより、エンクロージャー内の特定の領域に冷気を直接送ることが可能になります。これにより、自己換気方式の実装機器による気流短絡が発生する危険性は実質的になくなります。薄型ダクトは、希望する長さにカットすることができます。 製品へ エアダクトシステム エアダクトアダプター エアダクトシステムとフラットエアダクトシステム用 このアダプターは、クーリングユニット(吸気口)からエアダクトシステムへの接続部品です。ルーフ型クーリングユニット、3359.XXX と 3382.XXX に適合します 製品へ エアダクトシステム 90°ディフレクター エアダクトシステム用 薄型ダクトの終端でエアの方向を変える場合に使用します。 製品へ エアダクトシステム フラットエアダクトシステム ルーフ型クーリングユニットおよびルーフ型水冷式熱交換器用 エアダクトシステムにより、エンクロージャー内の特定の領域に冷気を直接送ることが可能になります。これにより、自己換気方式の実装機器による気流短絡が発生する危険性は実質的になくなります。薄型ダクトは、希望する長さにカットすることができます。 製品へ エアダクトシステム 拡張薄型ダクト フラット エアダクトシステム 3286.850 用拡張セット。エンクロージャー内での幅、奥行きや高さに合わせ、長さを調整するために使用します。 製品へ エアダクトシステム カバーキャップ ルーフ型クーリングユニットおよびルーフ型水冷式熱交換器用 必要としない冷気出口をふさぐために使用します。 製品へ エアダクトシステム エアディフレクター ホットスポット防止のための、適切な冷気取り入れ。特に、エンクロージャー内で電気機器の収納密度が高い場合に適しています。 製品へ エアダクトシステム エアダクト 側面エアフロー用 吸気口が側面にあるスイッチングハブに冷風を送るために使用します。 製品へ エアダクトシステム エンクロージャー内部ファン エンクロージャー内の熱の滞留を防ぎ、積極的な温度管理コンポーネントによる通気を促します。 製品へ エアダクトシステム ミニファン コンパクトな直流ファン。エンクロージャー内部の機器ハウジングまたはコンポーネントの冷却用。 製品へ エアダクトシステム エアダクト IT ウォール型クーリングユニット Blue e+ 用 19インチ機器取り付け面の前へ冷気を送るために、IT ウォール型クーリングユニット Blue e+ との組み合わせで使用します。 製品へ