- 品番:
- SK 3108024
- 製品説明
- エンクロージャー内の熱の滞留を防ぎ、クーリングユニットなどによる空気循環を促します。2軸で調整可能。のフレームセクションに取り付け。簡易クリップで複数のファンを取り付けるとカスケード接続が可能です。
- 同梱品
- 軸流ファン付き完成ユニット
旋回した状態を固定できます
固定部品 - 定格電圧
- 24 V (DC)
- 定格出力 Pel
- DC の場合: 3.5 W
- 定格電流 最大
- DC の場合: 0.15 A
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.8 kg
- 総質量
- 0.978 kg
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177220508
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
- SK enclosure internal fan, 3.5 W, 24 V (DC)
- 適合宣言書
- CE適合宣言書
- 資料
- マニュアル