エアダクトシステム ルーフ型クーリングユニットおよびルーフ型水冷式熱交換器用

品番: SK 3286970

エアダクトシステムにより、エンクロージャー内の特定の領域に冷気を直接送ることが可能になります。これにより、自己換気方式の実装機器による気流短絡が発生する危険性は実質的になくなります。薄型ダクトは、希望する長さにカットすることができます。

品番:
SK 3286970
製品説明
エアダクトシステムにより、エンクロージャー内の特定の領域に冷気を直接送ることが可能になります。これにより、自己換気方式の実装機器による気流短絡が発生する危険性は実質的になくなります。薄型ダクトの寸法は、幅 x 高さ x 奥行き、229 x 1500 x 29で、希望する長さにカットすることができます。
材質
DIN 4102/B1に準拠した耐火プラスチック
塗装色
RAL 7035
同梱品
薄型ダクト 
補助ホース (長さ約 1 m)
注記:
稼動中の機器に冷却されたエアが直接当らないようにして下さい。
ダクトシステムを使用する場合は、その使用状態により、クーリングユニットの冷却能力が低下する可能性があります。
ユニット 3359..../3382....はさらにエアダクトアダプター 3286.840を必要とします。
適用品番
3386....
3387....
1パック
1 個
純質量
2.9 kg
総質量
3 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177325456
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
製品説明
SK Air duct system, for SK 3209/3210/3273/3359/3382/3383/3384/3385, WHD: 229 x 1500 x 29 mm
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル