90°ディフレクター エアダクトシステム用 品番: SK 3286990 薄型ダクトの終端でエアの方向を変える場合に使用します。 製品構成 このページのPDFを生成 電子ブック 品番: SK 3286990 製品説明 薄型ダクトの終端でエアの方向を変える場合に使用します。 材質 DIN 4102/B1に準拠した耐火プラスチック 塗装色 RAL 7035 1パック 1 個 純質量 0.1 kg 総質量 0.129 kg 関税率番号 39269097 EAN 4028177368156 ETIM 9 EC011217 ETIM 8 EC011217 ECLASS 8.0 22410601 製品説明 SK Deflector 90°, for air duct system データシート 技術システムマニュアル CS DE EN ES JA PL