拡張薄型ダクト

品番: SK 3286860

フラット エアダクトシステム 3286.850 用拡張セット。エンクロージャー内での幅、奥行きや高さに合わせ、長さを調整するために使用します。

品番:
SK 3286860
製品説明
フラット エアダクトシステム 3286.850 用拡張セット。エンクロージャー内での幅、奥行きや高さに合わせ、長さを調整するために使用します。
材質
DIN 4102/B1に準拠した耐火プラスチック
塗装色
RAL 7035
同梱品
薄型ダクト1500 mm
接続部品
1パック
1 個
純質量
1.96 kg
総質量
2.26 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177557062
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
製品説明
SK Flat duct extension, for air duct system Flat SK 3286.850, Length: 1500 mm, flame-resistant plastic
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル