エアディフレクター

品番: SK 3213330

ホットスポット防止のための、適切な冷気取り入れ。特に、エンクロージャー内で電気機器の収納密度が高い場合に適しています。

品番:
SK 3213330
製品説明
ウォール型クーリングユニットへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に、エンクロージャー下部における電気機器の収納密度が高い場合の使用に適しています。
メリット
冷気のエアルートを下向きにします
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
適用
ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e
適用品番
3332.xxx
1パック
1 個
純質量
2 kg
総質量
2.334 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177380745
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
製品説明
SK エアディフレクター、SK 3332用、取り付け可能奥行き115 mm
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル