- 品番:
- SK 3213340
- 製品説明
- ウォール型クーリングユニットへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に、エンクロージャー下部における電気機器の収納密度が高い場合の使用に適しています。
- メリット
- 空気排出方向の個別調整
- 工具不要の簡単な取り付け
- 迅速に後付け可能 (穴なし)
- 浅い取り付け奥行き
- 材質
- ABSプラスチック
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 適用
- ウォール型クーリングユニット Blue e+
- 品番について
- Blue e+ アウトドア ウォール型クーリングユニットには使用できません
- 適用品番
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.83x / 3485.83x
- 3185.530 / 3485.530
- 寸法:
- 幅: 280 mm
高さ: 280 mm
奥行: 30 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.4 kg
- 総質量
- 0.46 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177976290
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 製品説明
-
SK エアディフレクター、3184.837/3484.837, 3185.83x/3485.83x, 3185.530/3485.530用