温度管理用アクセサリー ウォーターディストリビューション 凝縮水の排水および専門的な水配管接続と流量調節のために使用します。 ウォーターディストリビューション 電気式凝縮水蒸発器 ルーフ型クーリングユニット Blue e+ 用 凝縮水蒸発器は、発生した凝縮水を蒸発させ、その水蒸気をクーリングユニットの排気口 (外部循環側空気吹出口) 経由で周囲の空気へ放出します。 製品へ ウォーターディストリビューション 電気式凝縮水気化器 エンクロージャーの外側に取り付けます。すべてのエンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器 (ウォール型) に使用できます。 製品へ ウォーターディストリビューション 凝縮水収集ボトル クーリングユニットおよび水冷式熱交換器用 エンクロージャーに取り付けます。すべてのエンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に使用できます。側面にセーフティーオーバーフロー。容積はおよそ 0.75 l です。 製品へ ウォーターディストリビューション 排水用ホース 凝縮水の排水に使用します。エンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に接続できます。 製品へ ウォーターディストリビューション 接続セット 水冷式熱交換器用 専門的な水配管および流量調節に使用します。 製品へ ウォーターディストリビューション 調節弁 水冷式熱交換器に使用します。特に冷却水路での水冷式熱交換器の接続数が複数台(n > 1)の場合に使用します。弁を正しく調節すれば、すべての熱交換器に同量の冷媒 (水) が配分されます。 製品へ ウォーターディストリビューション 継ぎ手 G ⅜インチ G ⅜ インチめねじアダプターを使用すれば、水冷式熱交換器の順流側と還流側配管を固定式にできます。 製品へ ウォーターディストリビューション 冷却媒体 (混合済み) チラーおよび水冷式熱交換器用 この冷却媒体は、凍結防止以外に、バクテリアの増殖を防止し、最適な腐食保護をも実現します。 製品へ