電気式凝縮水気化器

品番: SK 3301505

エンクロージャーの外側に取り付けます。すべてのエンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器 (ウォール型) に使用できます。

品番:
SK 3301505
製品説明
エンクロージャーの外側に取り付けます。すべてのエンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器 (ウォール型) に使用できます。
メリット
マルチ電圧式のため、世界中で使用できます。
塗装色
RAL 7035
同梱品
電気式凝縮水気化器、配線済み
Evaporation performance
230 V: 3,5 l/d
115 V:3.0 リットル/日
寸法:
幅: 400 mm
高さ: 129 mm
奥行: 105 mm
動作温度範囲
5 °C...60 °C
定格電圧
115 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz
1パック
1 個
純質量
1.74 kg
総質量
2.2 kg
関税率番号
84189910
EAN
4028177695528
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
製品説明
SK Electric condensate evaporator, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 129 x 105 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報