排水用ホース

品番: SK 3301606

凝縮水の排水に使用します。エンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に接続できます。

品番:
SK 3301606
製品説明
凝縮水の排水に使用します。エンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に接続できます。
材質
PVC、透明
直径
6 mm
長さ
5 m
材料厚み
1 mm
適用品番
3201....
寸法:
長さ: 5 m
1パック
1 個
純質量
0.139 kg
総質量
0.147 kg
関税率番号
40094200
EAN
4028177617735
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
製品説明
SK Condensate hose, Ø 6 x 1 mm, length 5 m
データシート
技術システムマニュアル