排水用ホース

品番: SK 3301608

凝縮水の排水に使用します。エンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に接続できます。

品番:
SK 3301608
製品説明
凝縮水の排水に使用します。エンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に接続できます。
材質
PVC、透明
直径
8 mm
長さ
10 m
材料厚み
1.5 mm
適用品番
3302.300
3302.310
寸法:
長さ: 10 m
1パック
1 個
純質量
0.538 kg
総質量
0.556 kg
関税率番号
40094200
EAN
4028177438286
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
製品説明
SK Condensate hose, Ø 8 x 1.5 mm, length 10 m
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル