排水用ホース

品番: SK 3301610

凝縮水の排水に使用します。エンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に接続できます。

品番:
SK 3301610
製品説明
凝縮水の排水に使用します。エンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に接続できます。
材質
PVC、透明
直径
10 mm
長さ
10 m
材料厚み
1.5 mm
適用品番
3212....
3303....
3361....
3302.1xx
3302.2xx
寸法:
長さ: 10 m
1パック
1 個
純質量
0.6 kg
総質量
0.738 kg
関税率番号
40094200
EAN
4028177438293
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
製品説明
SK Condensate hose, Ø 10 x 1.5 mm, length 10 m
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル