排水用ホース

品番: SK 3301612

凝縮水の排水に使用します。エンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に接続できます。

品番:
SK 3301612
製品説明
凝縮水の排水に使用します。エンクロージャー クーリングユニットと水冷式熱交換器に接続できます。
材質
PVC、透明
直径
12 mm
長さ
10 m
材料厚み
2 mm
適用品番
3209...3210
3214.100
3215.100
3216.480
3273....
3304...3305
3328...3329
3332....
3359....
3363...3364
3366....
3373...3375
3377...3378
3382...3385
3386...3387
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
3184.8x0 / 3484.8x0
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
寸法:
長さ: 10 m
1パック
1 個
純質量
1 kg
総質量
1.03 kg
関税率番号
40094200
EAN
4028177438309
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
製品説明
SK Condensate hose, Ø 12 x 2 mm, length 10 m
資料
Info sheet
データシート
技術システムマニュアル