オーバーフロー弁

品番: SK 3301900

Reクーリングユニット (チラー) および水冷式熱交換器の間の水循環回路で使用する安全装置。冷却サイクル作動中以外で、水冷式熱交換器電磁弁が閉じたときに生じる Reクーリングユニット (チラー) のポンプ圧上昇を防止します。

品番:
SK 3301900
製品説明
Reクーリングユニットおよび水冷式熱交換機の間の水循環回路で使用する安全装置です。冷却サイクル外で、水冷式熱交換機の電磁弁が閉じたときに生じるReクーリングユニットのポンプ圧上昇を防止します。
材質
黄銅
バルブ仕様
1/2インチ バイパスバルブ
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
2 ‐ 12 バール
1パック
1 個
純質量
0.42 kg
総質量
0.422 kg
関税率番号
84818059
EAN
4028177448629
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
製品説明
SK バイパスバルブ 1/2"、熱交換装置および水冷式熱交換器用、 2-12 bar、デフォルト 3 bar
資料
マニュアル