- 品番:
- SK 3301910
- 製品説明
- Reクーリングユニットおよび水冷式熱交換機の間の水循環回路で使用する安全装置です。冷却サイクル外で、水冷式熱交換機の電磁弁が閉じたときに生じるReクーリングユニットのポンプ圧上昇を防止します。
- 材質
- 黄銅
- バルブ仕様
- 3/4インチ バイパスバルブ
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 バール
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.59 kg
- 総質量
- 0.592 kg
- 関税率番号
- 84818059
- EAN
- 4028177448636
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 製品説明
- SK バイパスバルブ 3/4"、熱交換装置および水冷式熱交換器用、 2-12 bar、デフォルト 3 bar
- 資料
- マニュアル