- 品番:
- SK 3301957
- 製品説明
- この冷却媒体は、凍結防止以外に、バクテリアの増殖を防止し、最適な腐食保護をも実現します。
- 内容量
- 200 l
- Antifrogen(主成分:エチレングリコール)と水の割合
- 1:2
- 納品形態
- ドラム
- Rifrost
- 屋外仕様
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 193.3 kg
- 総質量
- 213 kg
- 関税率番号
- 38200000
- EAN
- 4028177524316
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- 製品説明
- SK チラー用冷却剤、Antifrogenと水の混合:1:2、内容量:200 l、屋外
- 証明書
- EAC