冷却媒体 (混合済み) チラーおよび水冷式熱交換器用

品番: SK 3301965

この冷却媒体は、凍結防止以外に、バクテリアの増殖を防止し、最適な腐食保護をも実現します。

品番:
SK 3301965
製品説明
この冷却媒体は、凍結防止以外に、バクテリアの増殖を防止し、最適な腐食保護をも実現します。
内容量
25 l
Antifrogen(主成分:エチレングリコール)と水の割合
1:4
納品形態
角缶
Rifrost
標準仕様
動作温度範囲
-10 °C...60 °C
1パック
1 個
純質量
25.3 kg
総質量
27 kg
関税率番号
38200000
EAN
4028177508330
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
製品説明
SK チラー用冷却剤、グリコールと水の混合:1:4、内容量:25 l、標準
データシート
安全データシート