接続セット 水冷式熱交換器用

品番: SK 3201990

専門的な水配管および流量調節に使用します。

品番:
SK 3201990
製品説明
専門的な水配管接続および流量調節のために。耐圧ホースは、個々の用途に合わせて、カットすることができます。
材質
水配管部品は、エチレンプロピレンジエンターポリマー製/黄銅製
同梱品
戻り水用ホース
流量調節用調節弁付き送水用ホース(調節範囲は、3~12L/秒)
固定部品
長さ
3,600 mm
水配管接続
G ⅜ インチめねじ
適用品番
3209.XX0
3210.XX0
3216.480
3363.XX0
3364.XX0
3373.XX0
3374.XX0
3375.XX0
寸法:
長さ: 3,600 mm
許容最大圧力 (p 最大)
1: 10 バール
1パック
1 個
純質量
4 kg
総質量
4.58 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177709270
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
製品説明
SK Connection set, for air/water heat exchanger, G 3/8" internal thread, Length: 3600 mm
資料
マニュアル