電気式凝縮水蒸発器 ルーフ型クーリングユニット Blue e+ 用

品番: SK 3355720

凝縮水蒸発器は、発生した凝縮水を蒸発させ、その水蒸気をクーリングユニットの排気口 (外部循環側空気吹出口) 経由で周囲の空気へ放出します。

品番:
SK 3355720
製品説明
凝縮水蒸発器は、工具を使用せずに、ルーフ型クーリングユニット Blue e+ の下部に取り付けることができ、外側からは見えません。発生した凝縮水は蒸発し、クーリングユニットの排気口 (外部循環側空気吹出口) 経由で周囲の空気へ放出されます。
材質
プラスチック
塗装色
RAL 9005
同梱品
電気式凝縮水蒸発器
輸送用固定ねじ
引き込みブッシュ
Evaporation performance
100 ml/h
注記:
電源はクーリングユニット経由で供給されます
適用品番
3185.730 / 3485.730
寸法:
幅: 89 mm
高さ: 121 mm
奥行: 158 mm
動作温度範囲
5 °C...60 °C
定格電圧
380 V (DC)
1パック
1 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.5 kg
関税率番号
84189910
EAN
4028177931787
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
製品説明
SK Electrical condensate evaporation, for 3185.730/3485.730, plastic, WHD: 89 x 121x 158 mm
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル