- 品番:
- SK 3124310
- 製品説明
- アダプターは、IoT インターフェースとの併用で、Blue e シリーズ クーリングユニットのインテリジェントネットワーキングを可能にします。
- メリット
- デジタル化とネットワーキングは、あらゆる企業に大きなチャンスをもたらします。IoT インターフェース (3124.300) と組み合わせることで、Blue e シリーズのクーリングユニットを、自動化ロジックに手を加えることなくインダストリー 4.0 環境に接続することが、容易に実現可能です。
- プラグアンドプレイ:IoT インターフェースの環境設定および動作確認は、内蔵のウェブサーバー経由で、素早く、簡単かつプログラミングを一切行わずに行うことができます。
- 状態監視、マスター / スレーブ ネットワーク内で、クーリングユニット10台まで可能
- 材質
- プラスチック
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
- 塗装色
- フロント側:RAL 9005
エンクロージャー:RAL 7035
- 同梱品
- Blue e IoT アダプター
配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル
マウンティングブラケット
取り付け用アクセサリー
D-Sub から RJ11 接続ケーブルへ、長さ 150 mm
トップハットレール (DIN レール) への固定用レールクリップ
- インターフェース
- 1 x Modbus RTU
- 1 x クーリングユニット用インターフェース
- 適用品番
- 3303.5/6xx
- 3304.5/6xx
- 3305.5/6xx
- 3328.5/6xx
- 3329.5/6xx
- 3332.5/6xx
- 3361.5/6xx
- 3366.5/6xx
- 3377.5/6xx
- 3307.7xx
- 3310.7xx
- 3382.5/6xx
- 3359.5/6xx
- 3383.5/6xx
- 3273.500
- 3384.5/6xx
- 3385.5/6xx
- 3386.5/6xx
- 3387.5/6xx
- 9776.550
- 寸法:
- 幅: 80 mm
高さ: 30 mm
奥行: 40 mm
- 動作温度範囲
- 0 °C...55 °C
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 30
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.18 kg
- 総質量
- 0.2 kg
- 関税率番号
- 85234920
- EAN
- 4028177939059
- ETIM 9
- EC001099
- ETIM 8
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- 製品説明
-
SK Blue e IoT adapter, for networking of Blue e cooling units, with e-comfortcontroller, WHD: 80 x 30 x 40 mm,