デジタル内部温度モニターとサーモスタット

品番: SK 3114200

エンクロージャーのドアまたは壁面へ取り付けます。

品番:
SK 3114200
製品説明
エンクロージャードアまたは壁面への取り付け用。
仕様
3桁7セグメントによる表示
摂氏表示と華氏表示の切替え可能
長さ1800 mmのNTCセンサー付き
切替接点およびa接点の2つのリレーアウトプット(最大接点容量は 230 V、6 A)
接点作動公差は自由に設定可能
塗装色
RAL 7035
1パック
1 個
動作温度範囲
0 °C...50 °C
設定範囲
5 °C...55 °C
定格電圧
100 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz
24 V~60 V (DC)
保管温度範囲
-20 °C...70 °C
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 54
純質量
0.258 kg
総質量
0.259 kg
関税率番号
90321020
EAN
4028177631434
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
製品説明
SK Digital enclosure internal , temperature display and thermostat, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), Installation depth: 100 mm
取得認証
UR
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル