インターフェイスカード e-コンフォートコントローラー装備の機器用

製品番号: SK 3124.200

このインターフェースユニットは、e-コンフォートコントローラーを装備した冷却機器用の拡張装置です。この装置を使って、たとえばマスタースレーブ接続された10台までのクーリングユニット群を監視することが可能になります。

製品番号:
SK 3124.200
製品説明
このインターフェースユニットは、e-コンフォートコントローラーを装備した冷却機器用の拡張装置です。この装置を使って、たとえばマスタースレーブ接続された10台までのクーリングユニット群を監視することが可能になります。次のような標準化されたインターフェースを介して制御します:RS 232 (DB9)、RS 485、または、PLCインターフェイス(DB9)などです。この拡張装置は高さ1 Uサイズのプラスチックハウジングに組み込まれています。電源は、Kycon コネクター経由での供給が可能です。
同梱品
プラスチックボックスに組み込まれていインターフェースカード
シリアルSUB-Dケーブル1.5 m
1パック
1 個
注記:
ネットワークプランおよび監視プランについてはお問合せ下さい。
寸法:
幅: 136 mm
高さ: 44 mm
奥行: 129 mm
純質量
0.53 kg
総質量
0.539 kg
関税率番号
84159000
EAN
4028177373310
ECLASS 8.0
27143136
製品説明
SK Interface board, for equipment with e-comfort controller, 24 V (DC), WHD: 136 x 44 x 129 mm
証明書
EAC
資料
マニュアル