マスター/スレーブ ケーブル SK バスシステム用

品番: SK 3124100

SK バスシステムは、e-コンフォートコントローラーを装備している複数のクーリングユニットや水冷式熱交換器間でのコミュニケーションを可能にします。マスター スレーブ構成は、複雑な連結型エンクロージャーシステムにおいて、最適な動作結果を保障します。

品番:
SK 3124100
製品説明
SK バスシステム経由で、e-コンフォートコントローラーを装備している複数のクーリングユニットや水冷式熱交換器間でマスタースレーブシステムを組むことができます。複数台を連結された大型エンクロージャーシステムにおいて、理想的な冷却を実現します。
仕様
マスタースレーブ構造によって、ドアスイッチによる共通ON/OFF、設定温度による並列ON/OFF、および共通の故障アラームと温度検知が、特別に複雑な配線を施さなくてもできるようになります。
同梱品
インターフェースケーブル (シールドタイプ) 3 m
クーリングユニットのプログラミングに関する操作マニュアル
1パック
1 個
注記:
nB = nK – 1
nB:注文セット数(SKバスシステム)
nK:ネットワークで結ぶクーリングユニット数
純質量
0.15 kg
総質量
0.221 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177325494
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SK Master/slave cabel, for SK BUS system
資料
マニュアル