- 品番:
- SK 3235600
- 注記:
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- 寸法:
- 幅: 90 mm
高さ: 18 mm
奥行: 76 mm - 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 20
- 動作温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 保管温度範囲
- -40 °C...75 °C
- 適用品番
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- 関税率番号
- 85362010
- EAN
- 4028177971066
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- 製品説明
- 配線用遮断器、単相 Blue e+ クーリングユニット用、90x18x76 mm