- 品番:
- SK 3124320
- 塗装色
- RAL 9005
- 注記:
- 接続されている EC フィルターファンユニットごとに Modbus アダプターが必要
- ケーブル長さ 100 mm
- 適用品番
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.90x
- 3245.8x0
- 寸法:
- 幅: 30 mm
高さ: 34 mm
奥行: 29 mm - 適用
- Blue e+ フィルターファンユニット
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 20
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.02 kg
- 総質量
- 0.024 kg
- 関税率番号
- 84149000
- EAN
- 4028177986053
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
- SK Modbus アダプター、Blue e+ EC フィルターファン用
- 資料
- Info sheet