- 品番:
- SK 3124010
- 1パック
- 1 個
- 適用品番
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.837 / 3485.837
- 3186.937 / 3486.937
- 3187.937 / 3487.937
- 寸法:
- 幅: 40 mm
高さ: 44 mm
長さ: 76 mm - 動作温度範囲
- 0 °C...85 °C
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 00
- 純質量
- 0.3 kg
- 総質量
- 0.382 kg
- 関税率番号
- 85059090
- EAN
- 4028177039483
- 製品説明
- SK 電源チョーク、Blue e+ ウォール型クーリングユニット (ダイナミック型) 230 V、単相、 50/60 Hz 用
- 資料
- Info sheet