トロイダルトランス 一次側接続 115 V/400 V

品番: SK 3201970

230 V タイプのウォール型水冷式熱交換器への給電に使用します。一次側接続が 115 V または 400 V の機種が入手可能です。

品番:
SK 3201970
製品説明
230 V タイプのウォール型水冷式熱交換器への給電に使用します。一次側接続が 115 V または 400 V の機種が入手可能です。
仕様
出力 110 VA
電圧公差 ±10%
一次側ケーブル 長さ 3500 mm
二次側ケーブル 長さ 1500 mm
DIN EN 50 022 準拠の 35 mm レール (DIN レール) への取り付け用
同梱品
トロイダルトランス
固定部品
1パック
1 個
Snap-mounting to support rails TS 35
はい
適用品番
3363.X0X
3364.X0X
3214.100
3214.700
3215.100
3215.700
寸法:
幅: 105 mm
高さ: 123 mm
奥行: 55 mm
定格電圧
115 V (一次側)、単相、50 Hz/60 Hz
230 V (二次側)、単相、50 Hz/60 Hz
純質量
2.1 kg
総質量
2.355 kg
関税率番号
85043121
EAN
4028177690233
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
製品説明
SK Toroidal transformer, 115 V (primary), 1~, 50/60 Hz, 230 V (secondary), 1~, 50/60 Hz, WHD: 105 x 123 x 55 mm
適合宣言書
CE適合宣言書