回転速度コントローラ EC EC ファン用コントロールユニット

品番: SK 3235440

騒音削減と省エネを目的とした、EC フィルターファン用の温度感応型回転速度コントロールユニット。

品番:
SK 3235440
製品説明
騒音削減と省エネを目的とした、EC ファン用温度制御式回転速度コントロールユニット。さらに、ファンの機能を監視することもできます。
機能方法
最多4台のEC フィルターファンを制御およびモニタリング
DIN EN 50 022 準拠の 35 mm レール (DIN レール) への取り付け用
外部温度センサー、実際の温度を把握するために使用します。
作動ステータス用LEDインジケーター装備
オーバーヒート、ファンの故障、断線、センサー不良などの通報用アラームリレー
同梱品
回転速度コントローラ
NTCセンサー、長さ1.80 m
1パック
1 個
回転速度
100 %
適用品番
3140.500
3140.510
3240.500
3241.500
3243.500
3244.500
3245.500
3245.510
3245.508
3245.518
設定範囲
5 °C...55 °C
定格電圧
100 V ~ 250 V、50 Hz / 60 Hz
純質量
0.45 kg
総質量
0.51 kg
関税率番号
90328900
EAN
4028177670716
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
製品説明
SK 回転速度コントローラ EC、EC ファン用コントロールユニット、100 ~ 250 V、50 Hz/60 Hz
取得認証
C-UR
UR
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル