- 品番:
- SK 3235460
- 製品説明
- 騒音削減と省エネを目的とした、EC ファン用温度制御式回転速度コントロールユニット。さらに、ファンの機能を監視することもできます。
- 機能方法
- 最多4台のEC フィルターファンを制御およびモニタリング
- DIN EN 50 022 準拠の 35 mm レール (DIN レール) への取り付け用
- 外部温度センサー、実際の温度を把握するために使用します。
- 作動ステータス用LEDインジケーター装備
- オーバーヒート、ファンの故障、断線、センサー不良などの通報用アラームリレー
- 同梱品
- 回転速度コントローラ
NTCセンサー、長さ1.80 m
- 1パック
- 1 個
- 回転速度
- 100 %
- 適用品番
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.900
- 3245.910
- 3245.908
- 3245.918
- 3245.800
- 3245.810
- 3140.500
- 3140.510
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.500
- 3245.510
- 3245.508
- 3245.518
- 設定範囲
- 5 °C...55 °C
- 定格電圧
- 100 V ~ 250 V、50 Hz / 60 Hz
- 純質量
- 0.46 kg
- 総質量
- 0.505 kg
- 関税率番号
- 90328900
- ETIM 9
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- 製品説明
-
SK 回転速度コントローラ EC、Blue e+ EC フィルターファン用、100~250 V、50 Hz/60 Hz