回転速度コントローラ EC 回転速度コントロール用センサー

品番: SK 3235450

騒音削減と省エネを目的とした、EC ファン用温度制御式回転速度コントロール用の NTCセンサー。

品番:
SK 3235450
製品説明
騒音削減と省エネを目的とした、EC ファン用温度制御式回転速度コントロール用のNTCセンサー。EC フィルターファンに接続して使用します。
仕様
コントロール特性:目標値は 35 °C に固定。+35 °C (最高回転速度 100 %) と +20 °C (最低回転速度 10 %)の間は直線的にコントロールされます。
同梱品
外部センサー、接続ケーブル(長さ3 m)付き
1パック
1 個
回転速度
100 %
適用品番
3240.500/.900
3241.500/.900
3243.500/.900
3244.500/.900
3245.xxx
3140.500
3140.510
3245.8x0
動作温度範囲
-25 °C...80 °C
定格電圧
10 V~12 V (DC)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 40
純質量
0.2 kg
総質量
0.202 kg
関税率番号
85423190
EAN
4028177696617
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
製品説明
SK speed control unit EC, Sensor for speed control, 10-12 V (DC)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
データシート
技術システムマニュアル