TS トップパネル

品番: TS 8801350

品番:
TS 8801350
製品説明
ルーフ型クーリングユニット、ルーフ型水冷式熱交換器の取り付け用。トップパネルのカットアウトは、ルーフ型クーリングユニットの位置がエンクロージャーの中央に来るように配置されています。
メリット
簡単かつ速い取り付け
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け用カットアウト
幅:490 mm
奥行:390 mm
Distance cut-out to back
61.3 mm
注記:
クーリングユニットをトップパネル 8801.310 に取り付ける場合は、エンクロージャーのアイボルトが邪魔になりまので、トップパネル固定ねじが付属されています。
トップパネル 8801.340 との固定には、金属ブラケットと保持クリップを使用します。
適用品番
3209....
3210....
3383....
3384....
3385....
3273....
寸法:
幅: 1,167.5 mm
高さ: 13 mm
奥行: 567.5 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS
幅: = 1,200 mm
奥行: = 600 mm
1パック
1 個
純質量
8.522 kg
総質量
8.97 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177360648
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
製品説明
TS トップパネル、WD: 1200 x 600 mm
証明書
EAC