クイックマウントフレーム ルーフ型クーリングユニット用

品番: SK 3286800

クイックマウントフレームの下部はパッキンとともにエンクロージャーにねじ留めされます。そのため、クイックリリースファスナーを使用して、クイックマウントフレームの上部にクーリングユニットを取り付けたり、取り付けられていたクーリングユニットを取り外したりすることが可能です。

品番:
SK 3286800
製品説明
クイックマウントフレームは単なる代替えフレームではありません。クイックマウントフレームの下部はシールとともにエンクロージャーにねじ留めされます。そのため、クイックリリースファスナーを使用して、クイックマウントフレームの上部にクーリングユニットを取り付けたり、取り付けられていたクーリングユニットを取り外したりすることが可能です。短い時間で組立てることができるので、メンテナンス作業時のダウンタイムも短くて済みます。さらに、クイックマウントフレームには排水溝が付いているので、油分の多い環境の中でもエンクロージャー内部は油分の侵入から保護されています。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
クイックマウントフレーム
パッキン
クイックリリースファスナー
適用品番
3209....
3210....
3383....
3384....
3385....
1パック
1 個
純質量
7.073 kg
総質量
7.4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
28.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177325418
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
製品説明
SK Quick-change frame, for cooling unit SK 3209/10, 3383/84/85, Sheet steel
資料
マニュアル