- 品番:
- SK 3357100
- 同梱品
- ガイドフレーム
コネクターおよび接続済みの接続ケーブルを含む
取り付け用ブラケット、19インチ取り付け面への任意の取り付け用
固定部品 - 接続ケーブル長さ
- 3 m
- 適用品番
- 3352.500
- 電源の接続
- 24 V DC
115~230 V - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.395 kg
- 総質量
- 1.52 kg
- 関税率番号
- 84149000
- EAN
- 4028177041714
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
- SK Guide frame, for Vario rack-mounted fan SK 3352.500, for 24 V (DC), 115-230 V