安全クリップ Blue e+ フィルターファンユニット / フィルタールーバー用

品番: SK 3201941

特殊な状況でプラスチックルーバーが意図せず開くのを防ぐために、安全クリップを機能ロゴ (ロゴ付きノブ) の下に、工具を使わずに取り付けることができます。試験が行われるときや、運送の際に利用することができます。

品番:
SK 3201941
用途
工具を使用しないでルーバーグリルを開けることを防ぎます
IEC 61439-1 に準拠した大電流配電設備には必須
材質
プラスチック
塗装色
RAL 7035
注記:
クリップインするだけで設置できます。スクリュードライバーで取り外し可能。
1パック
10 個
純質量
0.01 kg
総質量
0.016 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177001299
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27180706
製品説明
SK 安全クリップ、Blue e+ フィルターファンユニット 3239./3240./3241./3243./3244./3245. 用