非接触 IC カード Mifare Classic

製品番号: IT 7030.628

本人認証用 ICカード、CMC III カードリーダーが必要です。

製品番号:
IT 7030.628
仕様
Mifare Classic
製品説明
ドアを開けるための非接触方式 ICカードです。
用途
CMC III と IoT インターフェース用のトランスポンダリーダー、またはカードリーダー内蔵型 CMC III VX ワイヤレスクイックハンドルと併用します
PU コンパクト最多ログイン数
2
PU 最多ログイン数
16
Number subscribers per PDU note
最多 5個、PoE 給電の場合
寸法:
幅: 85 mm
高さ: 54 mm
奥行: 1 mm
1パック
2 個
純質量
0.014 kg
総質量
0.014 kg
関税率番号
85235200
EAN
4028177926134
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
Transponder cards Mifare Classic 1k