CMC III アクセスコントロール

製品番号: DK 7030.202

ラックへのアクセスを制御および監視する CMC III ユニット。

製品番号:
DK 7030.202
製品説明
CMC III CAN バスアクセスを使用して、電磁ハンドルおよび読み取り装置を CMC III システム、あるいは IoT インターフェースにつなげることが可能になります。1台の CMC III CAN バスアクセスには、ハンドルと CMC III 読み取り装置(随意)を1つずつ接続することが可能です。CMC III CAN バスアクセスには、ドアの状態を監視するための赤外線センサーが内蔵されています。電磁ハンドルの監視および制御は CMC III によって行われます。ハンドルは、読み取り装置を接続することによって、暗証番号あるいは非接触 IC カードで解錠することが可能になります。1つの読み取り装置で、ドアハンドルを16個まで同時に管理することができます。
機能方法
ハンドル1個と読み取り装置1個を接続し、ドアを監視
IR (赤外線) センサー内蔵
仕様
ユーザー情報とタイムスタンプを含むすべてのアクセスおよび開扉の記録
CMC III システムごとの中央読み取り装置の設置も可能
ハンドルと読み取り装置間の固定配置
四つ目原則
RiZone によるシステムや設置場所を選ばないアクセス権限の管理
ハンドル内の LED ディスプレイ の制御
材質
プラスチック
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
表面
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
塗装色
フロント側:RAL 9005
エンクロージャー:RAL 7035
同梱品
CMC III アクセスコントロール
マウンティングプレート
取り付け部品を含む
バスシステム インターフェース
2 x RJ45 CANバス
インターフェース
RJ12
平形差込端子
IoT インターフェースごとの最多ログイン数
5
PU コンパクト最多ログイン数
2
PU 最多ログイン数
16
寸法:
幅: 110 mm
高さ: 30 mm
奥行: 40 mm
動作温度範囲
0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
1パック
1 個
純質量
0.175 kg
総質量
0.183 kg
関税率番号
85311095
EAN
4028177925847
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
CMC III Access Control
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
Quick guide