- 品番:
- DK 7030223
- 製品説明
- ドアのアクセス管理に使用します。 
- メリット
- 最大8桁の個別の暗証番号 
- もし同じ CMC III システムまたは IoT インターフェースでつながっていれば、1つの認証装置を複数のハンドルに使用することも可能 
- 四つ目原則による高いセキュリティー 
- 機能方法
- CMC III アクセスコントロールまたは CMC III ドアコントロールモジュールに直接接続します 
- 視覚的 (LED) そして聴覚的 (アラーム音) ステータス表示 
- CMC III システム、IoT インターフェースまたは RiZone を介してのアクセス権限の管理 
- 最大2つのリンクされた暗証番号による開扉 (四つ目原則) 
- CMC III を介して制御します:VX オンラインクイックハンドル、自動ドア開放装置 (換気フラップ)、CMC III のリレーアウトプット 
- 材質
- プラスチック 
- 塗装色
- RAL 9005 
- 同梱品
- テンキー入力装置
 接続ケーブル 2.9 m
 VX IT 用アルミ製透視ドア用アダプター
 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- VX IT ドアに 
- ルームドアのそばに 
- 寸法:
- 幅: 50 mm
 高さ: 190 mm
 奥行: 25 mm
- 1パック
- 1 個 
- 純質量
- 0.268 kg
- 総質量
- 0.271 kg
- 関税率番号
- 83015000 
- EAN
- 4028177936539 
- ETIM 9
- EC002627 
- ECLASS 8.0
- 27189253 
- 製品説明
- 
CMC III Coded lock VX, RAL 9005