トランスポンダー読み取り装置 CMC III および IoT インターフェース用

品番: DK 7030233

ドアのアクセス管理に使用します。

品番:
DK 7030233
仕様
トランスポンダリーダー、Mifare、Legic Advant、HID、FeliCa (Legic Prime に関してはお問い合わせください)
製品説明
CMC III トランスポンダリーダー、ラックドアまたはルームドアの解除に、CMC III CAN バスアクセスを介して CMC III プロセッシングユニットに接続、解除には非接触 IC カードを使用します。
メリット
もし同じ CMC III システムまたは IoT インターフェースでつながっていれば、1つの認証装置を複数のハンドルに使用することも可能
四つ目原則による高いセキュリティー
仕様
周波数:13.56 MHz
RFID 周波数
用途
VX IT ドアに
ルームドアのそばに
機能方法
CMC III アクセスコントロールまたは CMC III ドアコントロールモジュールに直接接続します
視覚的 (LED) そして聴覚的 (アラーム音) ステータス表示
CMC III システム、IoT インターフェースまたは RiZone を介してのアクセス権限の管理
最大2つのリンクされた暗証番号による開扉 (四つ目原則)
CMC III を介して制御します:VX オンラインクイックハンドル、自動ドア開放装置 (換気フラップ)、CMC III のリレーアウトプット
材質
プラスチック
塗装色
RAL 9005
同梱品
トランスポンダー読み取り装置
接続ケーブル 2.9 m
VX IT 用アルミ製透視ドア用アダプター
トランスポンダカード Mifare Classic
取り付け部品を含む
取り付け方法
VX IT ドアに
ルームドアのそばに
Transponder tags
ISO14443A - MIFARE Classic
ISO14443A - MIFARE Classic EV1
ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
ISO14443A - MIFARE Plus S, X
ISO14443A - MIFARE Smart MX
ISO14443A - MIFARE Ultralight
ISO14443A - MIFARE Ultralight C
ISO14443A - NTAG2xx
ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
ISO15693 - ICODE SLI
ISO15693 - LEGIC Advant
ISO15693 - Tag-it
寸法:
幅: 50 mm
高さ: 190 mm
奥行: 25 mm
1パック
1 個
純質量
0.276 kg
総質量
0.28 kg
関税率番号
85311095
EAN
4028177936546
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
製品説明
CMC III Transponder reader VX, RAL 9005
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Quick guide
マニュアル