- 品番:
- DK 7320560
- 仕様
- スモークセンサー
- 製品説明
- CMC III センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続ケーブル RJ45 経由で直接 PU につなげることができます。センサーを互いにバス接続することも可能です。
- メリット
- プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
- 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
- 用途
- IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
- IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
- 機能方法
- 設定は、CMC III プロセッシングユニット経由でできます。
- CMC-TC センサーは、エンクロージャーの上部に取り付けます。
- センサーは、エンクロージャー内の空気に煙粒子が含まれていないかを監視します。
- 材質
- プラスチック
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
- 塗装色
- ハウジング:白
- 同梱品
- センサー
マウンティングプレート
取り付け部品を含む
接続ケーブル、プラグ付き
マウンティングブラケット
取り付け部品を含む
- CANバスへの接続
- CMC III CAN バスインターフェース経由で間接的に
- インターフェース
- RJ12
- PU コンパクト最多ログイン数
- 4
- PU 最多ログイン数
- 32
- 注記:
- センサーは、CMC III CANバスセンサー経由でCMC IIIに接続します。
- 測定方法
- シリコン PIN フォトダイオード/GaAs 赤外線 LED
- 寸法:
- 高さ: 50 mm
- 動作温度範囲
- 5 °C...45 °C
- 湿度(結露無きこと)
- 5...95 %
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.5 kg
- 総質量
- 0.575 kg
- 関税率番号
- 85311095
- EAN
- 4028177367425
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253