CMC III センサー

品番: DK 7320631

エンクロージャーまたはスペースの中の様々なパラメーターのモニタリング用。

品番:
DK 7320631
仕様
漏水センサー、15 m
製品説明
CMC III センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続ケーブル RJ45 経由で直接 PU につなげることができます。センサーを互いにバス接続することも可能です。
メリット
プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途
IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
機能方法
設定は、CMC III プロセッシングユニット経由でできます。
長さ15mのセンサーケーブルは、ボトム上に固定します。
センサーケーブルが導電性の液体と接触すると、センサーがリーケージを通報します
材質
プラスチック
フロント側: 光沢仕上げ
エンクロージャー:テクスチャー
塗装色
エンクロージャー:RAL 7035
センサーケーブル:青色
同梱品
センサー
マウンティングプレート
取り付け部品を含む
接続ケーブル、プラグ付き
外部のセンサーケーブル、接続ケーブル付き
センサーケーブル用固定クリップ
CANバスへの接続
CMC III CAN バスインターフェース経由で間接的に
インターフェース
RJ12
PU コンパクト最多ログイン数
4
PU 最多ログイン数
32
注記:
納期についてはお問合せ下さい
測定方法
伝導性のあるセンサー線
動作温度範囲
5 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)
5...95 %
1パック
1 個
純質量
0.2 kg
総質量
0.3 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177552487
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
適合宣言書
CE適合宣言書