- 品番:
- DK 7320435
- 製品説明
- 電源ユニットは CMC III のデザインに合わせてあり、取り付けユニット設置することができます。CMC III プロセッシングユニット / コンパクト専用のプラグ以外に 24 V 出力用の端子台が2個用意されています。
- 出力電流(最大)
- 1.3 A
- Suitable for CMC
- CMC III プロセスユニット
- CMC III プロセスユニットコンパクト
- 寸法:
- 幅: 138 mm
高さ: 40 mm
奥行: 144 mm - 出力電圧
- 出力電圧: 24 V DC
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.52 kg
- 総質量
- 0.605 kg
- 関税率番号
- 85043121
- EAN
- 4028177367333
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 適合宣言書
- CE適合宣言書